Control cover for 2-way cartridge valves.

  • Preferred program

Tuoteominaisuudet

Connection diagram

ISO 7368

Product family

LFA

Operating pressure, max. [bar]

420

Spool symbol

Symbol WECA

Type of connection

Subplate mounting

Size

16

Type of actuation

with hydraulic actuation

Electrical connection description

Connector 3-pole (2 + PE) according to EN 175301-803

Hydraulic fluid

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Seals

NBR

Weight [kg]

1.42

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8
Käyttöopas 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo