Industrial hydraulic valve in a high performance range. Reliable pressure reduction of the supply pressure to setting value.

Tuoteominaisuudet

Connection diagram

ISO 4401-03-02-0-05

Product family

DR6D

Operating pressure, max. [bar]

315

Max. flow [l/min]

60

Spool symbol

P → A

Type of connection

Subplate mounting

Size

6

Type of actuation

with mechanical actuation

Number of ports

4

Electrical connection description

Connector 3-pole (2 + PE) according to EN 175301-803

Hydraulic fluid

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Seals

NBR

Weight [kg]

1.52

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 1b2e9e0d-619c-4718-a8a1-85999dd80357
Käyttöopas 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d

Latauslinkki
3D CAD

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo