Slotted nuts NMA for fixed bearings 20 x 1mm

  • For maximum vibratory loads
  • For new designs

Tuoteominaisuudet

Nominal size [mm]

NMA 20x1

Tightening torque [Nm]

18

Outer diameter D [mm]

38

Mass m (g) [g]

130

Weight [kg]

0.09

Size footnote

With 4 segments

Dimension B (profiled rail systems) [mm]

18

Dimension C [mm]

5

Dimension D [mm]

38

Dimension e [mm]

31

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 8516e0f6-8d8e-47ec-9777-b3af5bac1d2a
Käyttöopas c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce

Latauslinkki
3D CAD
3D CAD

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo