• With NBR seals

Tuoteominaisuudet

Displacement type

variable

Size [cm³]

14

Product family

PV7...C/D/N/W

Operating pressure, max. [bar]

160

Max. flow [l/min]

21

Through-drive

with

Direction of rotation

clockwise rotation

Shaft end

Cylindrical Ø 20 mm with fitting key, ISO 3019-2

Mounting flange

4-hole mounting flange 80B4HW according to ISO 3019-2

Hydraulic fluid

HLP,HLPD,HVLP,HVLPD

Seals

NBR

Weight [kg]

12.31

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo