Valitse sijaintisi
Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausLadattavat sisällöt
YleiskatsausUra
YleiskatsausYritys
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausValitse sijaintisi
Tuoteominaisuudet | |
---|---|
Displacement type |
variable |
Size [cm³] |
71 |
Product family |
PV7...C/D/N/W |
Operating pressure, max. [bar] |
160 |
Max. flow [l/min] |
108 |
Through-drive |
with |
Direction of rotation |
clockwise rotation |
Shaft end |
Cylindrical Ø 32 mm with fitting key, ISO 3019-2 |
Mounting flange |
4-hole mounting flange 125B4HW according to ISO 3019-2 |
Hydraulic fluid |
HETG,HEES,HFDU |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
31.98 |
Asiakirjan tyyppi | Latauslinkki |
---|---|
Data sheet | 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123 |