• Group 6, option 02
  • Material: Aluminum/galvanized cast iron with spheroidal graphite

Tuoteominaisuudet

Fastening elements for electromechanical cylinders

Swivel mount

Nominal size [mm]

80

Weight [kg]

0.53

Material

Aluminum

Dimension CD H9 [mm]

16

Dimension D H11 [mm]

45

Dimension D1 H13 [mm]

11

Dimension E [mm]

98

Dimension EW [mm]

50

Dimension FL [mm]

36

Dimension FL tolerance [mm]

±0.2

Dimension I [mm]

10

Dimension I tolerance [mm]

±0.5

Dimension L min. [mm]

20

Dimension L1 min. [mm]

4.5

Dimension MR max. [mm]

16

Dimension Tg [mm]

72

Dimension TG [mm]

72

Dimension TG tolerance [mm]

±0.2

Dimension TL tolerance [mm]

-0.2,-0.6

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca
Käyttöopas 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466

Latauslinkki
3D CAD
3D CAD

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo