• Group 3, option 04
  • Material: Galvanized steel

Tuoteominaisuudet

Fastening elements for electromechanical cylinders

Flange fastening

Nominal size [mm]

100XC

Weight [kg]

3.02

Material

Galvanized steel

Material

Galvanized steel

Dimension D H11 [mm]

75

Dimension D1 H13 [mm]

13.5

Dimension D2 H13 [mm]

20

Dimension E max. [mm]

120

Dimension FB [mm]

17.5

Dimension L4 [mm]

12.6

Dimension MF [mm]

24

Dimension MF tolerance [mm]

±0.1

Dimension R [mm]

75

Dimension R tolerance [mm]

±0.2

Dimension TF [mm]

150

Dimension TF tolerance [mm]

±0.2

Dimension TG1 [mm]

89

Dimension TG1 tolerance [mm]

±0.2

Dimension UF [mm]

186

Dimension UF tolerance [mm]

±0.2

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Data sheet 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca
Käyttöopas 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466

Latauslinkki
3D CAD
3D CAD

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo