Bellows (standard) for ball rail systems
Type 2: With fastening frame and end plate
Size = 15

Tuoteominaisuudet

Accessories for

Runner block

Nominal size [mm]

15

Height runner block with guide rail [mm]

24

Weight [kg]

0

Factor U footnote

Calculation factor (see project planning notes)

Type

Type 2

Dimension A4 (profiled rail system) [mm]

45

Dimension B3 [mm]

11

Dimension H (profiled rail system) [mm]

24

Dimension H3 [mm]

26.5

Dimension H4 [mm]

31.5

Dimension K3 (profiled rail systems) [mm]

3.4

Dimension W [mm]

19.9

Asiakirjan tyyppi Latauslinkki
Käyttöopas cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Tälle tuotteelle löysimme vastaavan varaosan varaosaluettelostamme

Avaa luettelo