Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Módulo de comunicación ID 200/C-PDP
Product attributes | |
---|---|
Conformidad |
CE,FCC |
Color |
Gris luminoso (RAL 7035) |
Conexión 02 |
PROFIBUS-DPV0 |
Humedad del aire |
Máx. 96 % |
Transferencia de datos dinámica |
no |
Ondulación |
≤ 10 % |
Resistencia a choques e impactos (EN 60068-2-29) |
70 g/6 ms 18 ciclos |
Masa [m] |
0.5 |
Temperatura ambiente [T] |
–25 … +70 °C |
Clase de protección |
IP65 |
Indicación de estado 01 |
7 LED |
Consumo de corriente máx. [A] |
0.5 |
Material |
Aluminio, con recubrimiento de polvo |
Temperatura de almacenamiento [T] |
-30 ... +80 °C |
Tensión de servicio CC (PELV) [V] |
20 ... 30 |
Conexión 01 |
RS232 |
Aviso |
Consumo de corriente, incl. 2 antenas,EN 300330,ETS 300683 |
Peso [kg] |
0.65 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842410061 |
Manual | search?s=download&q=3842410061 |
Download link |
---|
3D CAD |