Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Antena ID 200/A-LR
Product attributes | |
---|---|
Aviso |
Tensión de servicio procedente del módulo de comunicación,Distancia de escritura/lectura dinámica con v = 20 m/min |
Distancia de escritura-lectura dinámica [mm] |
12 |
Material |
PBT/acero inoxidable |
Temperatura de almacenamiento [T] |
-40 … +85 °C |
Humedad del aire |
Máx. 96 % |
Transferencia de datos dinámica |
no |
Distancia mín. entre 2 antenas multiplex [mm] |
30 |
Distancia mín. entre 2 antenas simultáneas [mm] |
180 |
Tensión de servicio CC [V] |
24 |
Resistencia a choques e impactos (EN 60068-2-29) |
30 g/11 ms 18 ciclos |
Frecuencia de transmisión |
125 |
Masa [m] |
0.1 |
Temperatura ambiente [T] |
-25 … +70 °C |
Clase de protección |
IP67 |
Distancia de escritura-lectura estática [mm] |
15 |
Indicación de estado 01 |
LED naranja/verde |
Accesorios necesarios |
Juegos de montaje |
Peso [kg] |
0.1 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842410177 |
Download link |
---|
3D CAD |