• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 50 l/min (13 gpm)
  • Puerto: G 1/2
  • Casquillo para sujeción de tubería

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas antirretorno precomandadas, de acción simple, versión de asiento

Tipo de la gama de productos

OV

Presión de servicio, máx.. [bar]

350

Número de conexiones

3

Caudal máx. [l/min]

50

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

Precomandada externamente

Relación de servopilotaje

5:1

Caudal nominal [l/min]

50

Conexiones

G 1/2

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

Válvula de acción simple, versión de casquillo

Tipo de producto

OV

Peso [kg]

1.43

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog