Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas direccionales de asiento de 2 vías accionadas por solenoide, precomandadas |
Tipo de la gama de productos |
VEI |
Familia de productos |
VEI-16-08A-NC |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
2 |
Posiciones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Agujero roscado |
CA-08A-2N |
Caudal nominal [l/min] |
40 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina |
D36 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Accionamiento manual auxiliar |
Accionamiento manual auxiliar mediante pomo |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VEI |
Gama de productos |
2 vías |
Peso [kg] |
0.16 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18323-25 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.