• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 40 l/min (11 gpm)
  • Agujero roscado CA-08A-2N
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas direccionales de asiento de 2 vías accionadas por solenoide, precomandadas, abiertas sin corriente

Tipo de la gama de productos

VEI

Familia de productos

VEI-16-08A-NA

Número de conexiones

2

Presión de servicio, máx. [bar]

350

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

40

Posición normal

Abierto sin corriente

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Directo - Precomandado

Precomandada

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Agujero roscado

CA-08A-2N

Caudal nominal [l/min]

40

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

2 vías

Tipo de producto

VEI

Peso [kg]

0.14

Document type Download link
Datasheets 18323-26?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog