• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 40 l/min (11 gpm)
  • Agujero roscado 019-E
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas direccionales de asiento de 2 vías accionadas por solenoide, precomandadas, cerradas sin corriente

Tipo de la gama de productos

VEI

Familia de productos

VEI-16-08S-NC

Presión de servicio, máx.. [bar]

350

Número de conexiones

2

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

40

Posición normal

Cerrado sin corriente

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Directo - Precomandado

Precomandada

Agujero roscado

019-E

Caudal nominal [l/min]

40

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Accionamiento manual auxiliar

Accionamiento manual auxiliar mediante pomo

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VEI

Gama de productos

2 vías

Peso [kg]

0.18

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog