Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula de retención, 4 conexiones, con descarga atmosférica, versión de asiento, conexión de aceite de fugas externa, ajuste en sentido antihorario |
Tipo de la gama de productos |
VBSY |
Familia de productos |
VBSY-08U-RS |
Presión de servicio, máx. [bar] |
280 |
Número de conexiones |
4 |
Caudal máx. [l/min] |
60 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Directo - Precomandado |
Precomandada externamente |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Agujero roscado |
Sun T-21A |
Relación de servopilotaje |
3:1 |
Caudal nominal [l/min] |
60 |
Rango de presión ajustable [bar] |
70-280 |
Ajuste de presión [bar] |
280 |
Preajuste de presión |
Con preajuste de presión |
Dirección de ajuste |
Izquierda (en sentido antihorario) |
Tipo de drenaje |
Conducto de aceite de fugas externo |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Válvulas de retención, con descarga atmosférica con desagüe para conexión de tanque |
Tipo de producto |
VBSY |
Peso [kg] |
0.19 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-26 |