• Presión de trabajo máxima 210 bar (3000 psi)
  • Caudal máximo 50 l/min (13 gpm)
  • Puerto: G 1/2

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvula antirretorno precomandada, de doble acción

Tipo de la gama de productos

VSO

Familia de productos

VSO-DE (G 1/2)

Número de conexiones

4

Presión de servicio, máx.. [bar]

210

Caudal máx. [l/min]

50

Directo - Precomandado

Precomandada externamente

Tipo de conexión

Conexión roscada

Relación de servopilotaje

3.2:1

Caudal nominal [l/min]

50

Ajuste de presión [bar]

8

Preajuste de presión

Sin preajuste de presión

Conexiones

G 1/2

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

De doble acción

Tipo de producto

VSO

Peso [kg]

0.91

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog