Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula estranguladora-antirretorno, flujo de retorno libre, ajuste preciso |
Tipo de la gama de productos |
STFU |
Familia de productos |
STFU-08A |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Agujero roscado |
CA-08A-2N |
Caudal nominal [l/min] |
40 |
Opciones de ajuste |
Tornillo Allen sin fugas |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
STFU |
Gama de productos |
Válvula estranguladora-antirretorno |
Peso [kg] |
0.15 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-09 |