Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Sistema de bombas, presión de servicio máxima 350 bar, tamaño nominal 125, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
125 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
225 |
Comandos |
Electrónica integrada |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Digital |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Eje dentado |
Brida de sujeción |
ISO 4 agujeros |
Fluido hidráulico |
HLP |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
88 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 68f72788-1a6a-47fb-b45c-812d439ce1a8 |
Manual | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |