Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvulas de corredera accionadas por solenoide, de control directo, 3 vías/2 posiciones |
Tipo de la gama de productos |
VED |
Familia de productos |
VED-10A-32 |
Número de conexiones |
3 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
280 |
Posiciones |
2 |
Caudal máx. [l/min] |
20 |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
CA-10A-3N |
Caudal nominal [l/min] |
20 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Bobina |
S7 |
Bobina integrada |
Pedido por separado |
Accionamiento manual auxiliar |
Accionamiento manual auxiliar mediante pomo |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
VED |
Gama de productos |
3 vías |
Peso [kg] |
0.19 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-58 |