Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Sistema de bombas, presión de servicio máxima 280 bar, tamaño nominal 100, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
100 |
Familia de productos |
SYDFEE |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
280 |
Caudal máx. [l/min] |
200 |
Comandos |
Electrónica integrada |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Analógica |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Eje dentado (S) |
Brida de sujeción |
ISO 2 agujeros |
Fluido hidráulico |
HLP |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
52 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360 |
Manual | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |
R900032356
Kit de cables, enchufe de 12 polos (11 + PE), 5 m
Advertised Price
$474.00R900860399
Kit de cables, enchufe de 12 polos (11 + PE), 20 m
Advertised Price
$732.73