Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil para bisagra 30
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
10 |
Fuerza [Fmax] [N] |
300 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
aluminio, anodizado |
Aviso |
Debido a los puntos de contacto en función de la producción (Eloxal), el perfil se suministra en una longitud de 3100 mm |
Accesorios necesarios |
Perno de bisagra,Tuerca de martillo M6,Tornillo ISO 10642 M6x12 (ranura 8 mm) |
Peso [kg] |
1.53 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543371 |
Download link |
---|
3D CAD |
3842501753
Tuerca de martillo, ranura de 8 mm, acero, galvanizado M6
Advertised Price
$0.773842530285
Tuerca de martillo, ranura de 10 mm, acero, galvanizado M6
Advertised Price
$0.77