Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Número de revoluciones de salida máximo (rpm) [min⁻¹] |
710 |
Alojamiento de la herramienta |
3/8" Cuadrado |
Peso [kg] |
1.9 |
Código |
ESA056G-G |
Área de trabajo (máx.) [Nm] |
56 |
Área de trabajo (mín.) [Nm] |
11 |
N° de pedido |
0608841228 |
Longitud de montaje |
453 |
Peso [kg] |
2.7 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608841228 |
Download link |
---|
3D CAD |