• Presión de trabajo máxima 100 bar (1450 psi)
  • Caudal máximo 6 l/min (2 gpm)
  • Agujero roscado Ø16
  • Válvulas para enroscar

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvulas proporcionales reductoras de presión

Tipo de la gama de productos

DRE 4K

Familia de productos

DRE4K

Número de conexiones

3

Presión de servicio, máx. [bar]

100

Caudal máx. [l/min]

6

Posición normal

Cerrado sin corriente

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Tipo de conexión

Válvula para enroscar

Directo - Precomandado

De control directo

Agujero roscado

Ø16

Caudal nominal [l/min]

6

Tipo de accionamiento

Electroproporcional

Bobina integrada

Bobina integrada

Tensión de alimentación

24 V DC

Enchufe eléctrico

DIN EN 175301-803

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

Reducción

Tipo de producto

DRE 4K

Peso [kg]

0.44

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog