Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de presión de alimentación al valor ajustado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
DR6D |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
60 |
Símbolo del pistón |
P → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
1.53 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 1b2e9e0d-619c-4718-a8a1-85999dd80357 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |