• Presión de trabajo máxima 310 bar (4495 psi)
  • Caudal máximo 90 l/min (24 gpm)
  • Tamaño nominal 10
  • Ports: 7/8-14 UNF (SAE10)

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

6 a 14/2 vías/posiciones, válvulas de conmutación, embridables

Tipo de la gama de productos

VS285F

Número de conexiones

6

Presión de servicio, máx.. [bar]

310

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

90

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Tipo de conexión

Conexión roscada

Directo - Precomandado

De control directo

Caudal nominal [l/min]

90

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina integrada

Bobina integrada

Tensión de alimentación

12 V DC

Enchufe eléctrico

Deutsch DT04-2P

Conexiones

7/8-14 UNF-2B (SAE10)

Tipo de drenaje

Conducto de aceite de fugas interno

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VS280F

Gama de productos

6 vías

Peso [kg]

3.88

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog