Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
ZDR6D |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Símbolo del pistón |
A2 → A1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
1.47 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 9c264742-9f78-4a83-9780-98623407e00f |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |