Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
(Z)3DRE(E)(A) |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
60 |
Símbolo del pistón |
P2 → P1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica integrada |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
3 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 5 polos M12 x 1, codificación A |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 5 polos, M12 x 1, codificación A según EN 61076-2-101 |
Conectividad |
IO-Link |
Descripción de la conformidad |
CE - Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, CE - Directiva RoHS 2015/65/UE |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
3.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0e94ee29-d9e8-43ad-b949-2f9a85b0f5c5 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Download link |
---|
3D CAD |