Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
(Z)DRS6 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
30 |
Símbolo del pistón |
P2 → P1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 6 polos (5 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 6 polos (5 + PE) tipo GO51FAVM, M12 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
1.82 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 08227263-b1f0-4040-8796-361ea4009496 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |