Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tubo D28L, N10 L50-6070
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Longitud variable |
Ranura del perfil |
10 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de suministro |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Material |
Aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
2.6 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
1.4 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
2 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
0.8 |
Masa [m] |
0.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
1.2 |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842996192 |
Download link |
---|
3D CAD |