Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tornillo central S12x30-Torx 50 (autorroscante)
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
100 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
80 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.03 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530236 |
Download link |
---|
3D CAD |