Tornillo de centrado para rodamientos lineales de bolas Súper H y SH
Rosca M4
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales |
Tornillos |
Par de apriete [Nm] |
1.9 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensión d1 [mm] |
3 |
Dimensión s [mm] |
2.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.