Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Todas las conexiones con tornillos de cierre cerradas |
Tipo de la gama de productos |
Cavity plug |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
4 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Agujero roscado |
CA-08A-4N |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Tipo de producto |
Agujero roscado 08A |
Gama de productos |
Tornillo de cierre |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-74 |