Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tapa de mando para válvulas direccionales insertables de 2 vías, limitación fiable de la presión en combinación con una válvula direccional insertable de 2 vías según el símbolo hidráulico.
Product attributes | |
---|---|
Familia de productos |
LFA |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
32 |
Tipo de accionamiento |
ajuste de presión manual |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
3.66 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 6f62790d-54cc-4da3-85a7-640c123e39ae |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |