Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Soporte de datos móvil 21/28-L
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
5 |
Material |
PA 66 |
Frecuencia de transmisión |
125 |
Distancia de transferencia estática [mm] |
15 |
Temperatura ambiente [T] |
-40 ... +85 °C |
Distancia de transferencia dinámica [mm] |
12 |
Cantidad de ciclos de escritura |
≥100 000 |
Cantidad de ciclos de lectura |
ilimitado |
Clase de protección |
IP68 |
Tipo de memoria |
EEPROM |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842535919 |
Download link |
---|
3D CAD |