Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
La unidad de soporte consta de: Carcasa del soporte de rodamientos de precisión en acero con bordes de referencia en ambos lados, rodamiento axial de contacto angular LGN, tuerca ranurada NMA o NMZ, anillos roscados GWR
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
12 x 2/5/10 |
Par de apriete [Nm] |
2 |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
6900 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Capacidades de carga (axial) |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
8500 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Capacidades de carga (axial) |
Peso [kg] |
0.4 |
Tipo |
Rodamiento axial de contacto angular |
Dimensión B [mm] |
15 |
Dimensión B3 [mm] |
8.5 |
Dimensión B4 [mm] |
8 |
Dimensión D [mm] |
24 |
Dimensión d [mm] |
6 |
Dimensión D2 [mm] |
16.5 |
Dimensión D3 [mm] |
18 |
Dimensión H1 [mm] |
41 |
Dimensión H3 [mm] |
13 |
Dimensión H4 [mm] |
8 |
Dimensión H5 [mm] |
9 |
Dimensión H6 [mm] |
22 |
Dimensión L3 [mm] |
38 |
Dimensión L4 [mm] |
50 |
Dimensión S3 [mm] |
3.7 |
Dimensión SW [mm] |
3 |
Dimensión V [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | f35b5962-1a1d-4fa0-9f5c-44c8da658e5d |
Manual | ddff398f-9f5f-4c38-9428-4795bf61bd24 |