Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
BOBINA D36 - CLASE H - 20 W |
Tipo de la gama de productos |
Coil |
Bobina |
D36 |
Tensión de alimentación |
24 V DC |
Enchufe eléctrico |
DIN 43650 - EN 175301-803 |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-90 |