Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Brida
Con rodamiento lineal de bolas Súper B
Diámetro del eje d = 30
Con dos juntas
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
30 |
Formato de los rodamientos lineales |
F - Brida |
Serie |
Súper B (sin compensación de errores de alineación) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
4800 |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Pueden darse velocidades de hasta 5 m/s. La vida útil está limitada a causa del elevado desgaste de las piezas de plástico. Los ensayos han dado como resultado distancias de recorrido de 50 • 105 m a 100 • 105 m sin fallos. |
Diámetro exterior D [mm] |
47 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
2790 |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
0.85 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
6 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión B [mm] |
84 |
Dimensión D [mm] |
47 |
Dimensión D1 [mm] |
49.5 |
Tolerancia de dimensión D1 |
+0.8 |
Dimensión D2 [mm] |
62 |
Dimensión E [mm] |
60 |
Dimensión L |
68 |
Dimensión L1 |
26 |
Dimensión S H13 [mm] |
9 |
Dimensión V [mm] |
14 |
Dimensión W [mm] |
21 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |