Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Abierto
Con rodamiento lineal de bolas Súper A
Diámetro del eje d = 25
Con dos juntas
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
25 |
Formato de los rodamientos lineales |
O - Abierto |
Serie |
Súper A (con compensación de errores de alineación) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
4130 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Pueden darse velocidades de hasta 5 m/s. La vida útil está limitada a causa del elevado desgaste de las piezas de plástico. Los ensayos han dado como resultado distancias de recorrido de 50 • 105 m a 100 • 105 m sin fallos. |
Diámetro exterior D [mm] |
40 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
2250 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
0.73 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
4.5 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
74 |
Dimensión B [mm] |
54 |
Dimensión B1 (sistema de guiado con rodamientos lineales) [mm] |
40 |
Dimensión D [mm] |
40 |
Dimensión E1 [mm] |
60 |
Dimensión E2 [mm] |
40 |
Dimensión H [mm] |
30 |
Dimensión L |
58 |
Dimensión S [mm] |
5.5 |
Dimensión SW [mm] |
3 |
Dimensión V [mm] |
9 |
Dimensión W [mm] |
11.5 |
Ángulo α [°] |
57 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |