Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Ajustable
Con rodamiento lineal de bolas estándar (metal)
Diámetro del eje d = 50
Con dos juntas
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
50 |
Formato de los rodamientos lineales |
E - Ajustable |
Serie |
Estándar (metal) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
8260 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
50 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
2 |
Juego radial |
desde fábrica con un eje h5 (límite inferior) ajustado sin juego cuando está fijo |
Diámetro exterior D [mm] |
75 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
6470 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
3.64 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
30 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
130 |
Dimensión A1 [mm] |
57 |
Dimensión B [mm] |
70 |
Dimensión B1 (sistema de guiado con rodamientos lineales) [mm] |
72 |
Dimensión D [mm] |
75 |
Dimensión E1 [mm] |
108 |
Dimensión E2 [mm] |
50 |
Dimensión H [mm] |
50 |
Dimensión H1 [mm] |
105 |
Dimensión L |
100 |
Dimensión S [mm] |
9 |
Dimensión SW [mm] |
8 |
Dimensión V [mm] |
14 |
Nota al pie de página de dimensión H1 |
Tolerancia ISO 8062-3 - DCTG 9. |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |