Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Cerrado
Con rodamiento lineal de bolas estándar (metal)
Diámetro del eje d = 20
Con dos juntas
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
20 |
Formato de los rodamientos lineales |
- Cerrado |
Serie |
Estándar (metal) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
1170 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
100 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
2.5 |
Diámetro exterior D [mm] |
32 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
860 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Nota al pie de página de temperatura ambiente admisible (mín. ... máx.) |
para rodamientos lineales estándar sin retenes |
Peso [kg] |
0.47 |
Nota al pie de página de juego radial del eje h6 |
"Estadísticamente calculado a partir del diámetro del taladro de trabajo y la tolerancia del eje. Si se tienen en cuenta el diámetro exterior del rodamiento lineal de bolas y el taladro de la carcasa, en el eje h6 resultan valores de juego radial par* |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
12 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
60 |
Dimensión A1 [mm] |
28 |
Dimensión B [mm] |
42 |
Dimensión B1 (sistema de guiado con rodamientos lineales) [mm] |
28 |
Dimensión D [mm] |
32 |
Dimensión E1 [mm] |
45 |
Dimensión E2 [mm] |
32 |
Dimensión H [mm] |
25 |
Dimensión H1 [mm] |
50 |
Dimensión L |
45 |
Dimensión S [mm] |
4.5 |
Dimensión V [mm] |
8 |
Nota al pie de página de dimensión H1 |
Tolerancia ISO 8062-3 - DCTG 9. |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |