Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (plástico)
Plástico, con rodamiento lineal segmentario
Diámetro del eje d = 12
Con dos juntas
Modelo: Anticorrosivo
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
12 |
Formato de los rodamientos lineales |
- Cerrado |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
240 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Juego radial |
desde fábrica con un eje h5 (límite inferior) ajustado sin juego cuando está fijo |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
330 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la posición y la dirección de la carga no pueden definirse siempre claramente. |
Modelo |
Anticorrosivo |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 65 °C |
Peso [kg] |
0.04 |
Nota al pie de página de fuerza de arranque |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales sin carga radial estanqueizados por ambos lados. Dependen de la velocidad y la lubricación. |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
3 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
55 |
Dimensión B [mm] |
20 |
Dimensión E [mm] |
43 |
Dimensión H [mm] |
18 |
Dimensión H1 [mm] |
35 |
Dimensión L |
31 |
Dimensión L1 |
24 |
Dimensión S [mm] |
4.4 |
Dimensión V [mm] |
8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |