Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (aluminio)
Abierto
Con rodamiento lineal de bolas Súper B
Diámetro del eje d = 25
Con dos juntas
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
25 |
Formato de los rodamientos lineales |
O - Abierto |
Serie |
Súper B (sin compensación de errores de alineación) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
4130 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Pueden darse velocidades de hasta 5 m/s. La vida útil está limitada a causa del elevado desgaste de las piezas de plástico. Los ensayos han dado como resultado distancias de recorrido de 50 • 105 m a 100 • 105 m sin fallos. |
Diámetro exterior D [mm] |
40 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
2250 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
0.59 |
Nota al pie de página de juego radial del eje h6 |
En estado fijo (con los tornillos apretados). |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
4.5 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
78 |
Dimensión D [mm] |
40 |
Dimensión E1 [mm] |
60 |
Dimensión E2 [mm] |
40 |
Dimensión E3 [mm] |
64 |
Dimensión E4 [mm] |
20 |
Dimensión H [mm] |
30 |
Dimensión H1 [mm] |
51 |
Dimensión H3 [mm] |
10 |
Dimensión H4 [mm] |
4 |
Dimensión L |
67 |
Dimensión L3 [mm] |
15 |
Dimensión M [mm] |
39 |
Dimensión N1 [mm] |
29 |
Dimensión N2 [mm] |
22 |
Dimensión S [mm] |
8.4 |
Dimensión S2 [mm] |
6 |
Dimensión SW [mm] |
3 |
Dimensión V [mm] |
6.5 |
Dimensión W [mm] |
11.5 |
Ángulo α [°] |
57 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |