Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Set lineal (acero)
Rodamiento lineal compacto, brida
Ranuras guía = 1
Diámetro del eje d = 12
Con eje
900 = longitud estándar según tabla
Sin junta
Modelo: Normal
Product attributes | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
12 |
Formato de los rodamientos lineales |
F - Brida |
Serie |
Par de giro |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
640 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Momento de torsión de carga dinámico Mt [Nm] |
2 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
420 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente. |
Masa m (kg/m) [kg/m] |
0.89 |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
1.6 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión B [mm] |
17.4 |
Dimensión D h6 [mm] |
32 |
Dimensión D1 [mm] |
22 |
Dimensión D2 [mm] |
50 |
Dimensión D3 [mm] |
40 |
Dimensión D4 [mm] |
32 |
Dimensión L H11 [mm] |
40 |
Dimensión L1 |
10 |
Dimensión L2 [mm] |
10 |
Dimensión S [mm] |
4.5 |
Dimensión V [mm] |
4.5 |
Nota al pie de página de longitud estándar l del eje [mm] |
R.... ... 85: l = 900 mm, R.... ... 87: l = 1200 mm, R.... ... 88: l = 2000 mm |
Longitud estándar l del eje [mm] |
400 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |