Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Rodillo EcoFlow; acero fino, EL = 105...1005
Product attributes | |
---|---|
Unidad de embalaje |
1 |
Fuerza [Fmax] [N] |
150 |
Longitud de rodillos mín. [EL min] [mm] |
105 |
Material |
Acero inoxidable |
Longitud de rodillos máx. [EL max] [mm] |
1005 |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842995008 |
Download link |
---|
3D CAD |