Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Longitud de cable [mm] |
5000 |
Tipo de protección |
IP20 |
Tensión de alimentación [V] |
230 |
Componentes |
Cables |
Peso [kg] |
1.16 |