Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Carril de deslizamiento, rueda de curva VF90 acero 90°
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
90 |
Material |
Acero inoxidable 1.4301 |
Peso [kg] |
0.08 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842552974 |
Download link |
---|
3D CAD |