Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Carril de deslizamiento VFplus Premium
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Longitud [L] |
30000 |
Material |
PE-UHMW |
Accesorios necesarios |
Herramienta de montaje para carril de deslizamiento,Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7982; DIN EN ISO 7050 1 tornillo por sección de carril de deslizamiento |
Peso [kg] |
2.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546116 |
Download link |
---|
3D CAD |