Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Empalme para patines de bolas y de rodillos sobre raíl
Adecuado para tubo de Ø 4 mm
Rosca M6
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
Ø 4 - M6 |
Peso [kg] |
0.01 |
Compatible |
Patín de roldana (generación 1 y RSHP)Patín de bolas |
Indicación de producto |
Conexión de lubricación lateral y frontal (sin elementos de montaje). |
Dimensión G de rosca |
M6 |
Dimensión L |
22 |
Dimensión L1 |
8 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |