Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Compensador de peso para cable de mando
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Unidad de embalaje |
1 |
Peso [FGmax] [N] |
250 |
Material |
Acero, inoxidable |
Accesorios recomendados |
Canal de cables 45x45 (3842549896) ,Patín (3842564170) ,Trinquete de parada (3842546519) |
Accesorios necesarios |
Contrapeso (perfil cuadrado 35x35 mm) |
Peso [kg] |
0.15 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518798 |
Manual | search?s=download&q=3842518798 |
Download link |
---|
3D CAD |