Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Accesorios mecánicos para ejes lineales |
Placas de conexión |
Tamaño nominal [mm] |
90 |
Peso [kg] |
0.18 |
Longitud de la mesa Lca [mm] |
60 |
Dimensión A [mm] |
90 |
Dimensión C [mm] |
16 |
Dimensión D1 [mm] |
20 |
Dimensión D2 [mm] |
20 |
Dimensión E H7 [mm] |
9 |
Dimensión E H7 profundidad de la rosca [mm] |
2.1 |
Dimensión E H7 de profundidad de la rosca (texto) |
prof. |
Dimensión E H7 con profundidad de la rosca |
9 mm ‒ 2.1 mm prof. |
Dimensión E3 [mm] |
20 |
Tolerancia de dimensión E3 [mm] |
±0.01 |
Dimensión G1 [mm] |
7.9 |
Dimensión G2 [mm] |
4.2 |
Dimensión G3 [mm] |
7.6 |
Dimensión G4 [mm] |
2 |
Dimensión G5 [mm] |
4.3 |
Dimensión H1 [mm] |
6 |
Dimensión H3 [mm] |
3.5 |
Dimensión H4 [mm] |
7.7 |